Фильтр
3D Search
2D Поиск
Цвет
Каталоги
Сравнить
RU
2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Эскизный поиск
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Перетащите файл сюда
или
Выбор файла
Click & Paste
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Chiaravalli
Open transmission
Advanced torque limiters
Components
Friction torque limiters - Disk friction
Chiaravalli
Open transmission
Advanced torque limiters
Components
Friction torque limiters - Disk friction
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
08085020
Vertical Mode
Развернуть таблицу
Предпочтительный язык каталога
EN
Reset filters
1/5
Part number
CODE
Type
TYPE
Ø E
E [mm]
Ø Ih8
IH8 [mm]
Ø d
DM [mm]
F
F [mm]
G
G [mm]
H
H [mm]
Ø D
D [mm]
L
L [mm]
Max. bore keyway DIN 6885/1 on request Ø dmax
DMAX [mm]
N
N [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
08040020
LC 40
40
26
7
9.0
6.0
3.0
22
30.0
14
16.3
08050020
LC 50
50
35
7
10.0
6.0
3.0
32
35.5
20
22.8
08065020
LC 65
65
45
10
16.0
9.0
4.0
36
55.0
22
24.8
08085020
LC 85
85
52
15
16.0
11.0
4.0
45
61.0
25
28.3
08095020
LC 95
95
60
15
17.0
11.0
4.0
52
67.0
35
38.3
08120020
LC 120
120
73
20
19.0
16.0
4.0
64
78.0
45
48.8
08140020
LC 140
140
90
20
22.0
17.0
4.0
85
86.5
60
64.4
08170020
LC 170
170
100
28
25.5
18.5
4.5
90
94.0
65
69.4
Показать сжатый показ (8 продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Request for quote (RFQ)
Chiaravalli
- Friction torque limiters
Shorttext
Disk friction
Последнее изменение
05.12.2024 16:44:21
Единица
Ключевое слово
Advanced
Components
Friction
Open
torque limiters
transmission
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
08085020
CNSPHYPROP Physical Properties